(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Temperatura: 50 a 550°C
· Flujo de aire: BAJO: 250 L/minuto, ALTO: 500 L/minuto
· Fuente de alimentación: 100 V CA, 1200 W
· Corriente eléctrica: 12 A
· Tamaño: 255 × 82 × 205 (Al) mm
· Peso: 0,58 kilos
· Longitud del código: 2 m
· Accesorios: boquilla 4 tipos, raspadores 2 tipos, estuche de transporte
· Para procesamiento de curvaturas y empaquetamiento térmico de tuberías de PVC, etc.
· Con 2 tipos de raspadores convenientes para retirar alfombras, láminas plásticas, pinturas, barnices, etc.
· Equipado con un dial que le permite ajustar la temperatura según el propósito
· Útil para trabajar mirando hacia arriba debido a que el producto puede sostenerse por sí solo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA365RA-2A
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365RA-2A de la serie Pistola de calor EA365RA-2 A.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente