(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja ignífuga/resistente al calor (tela de vidrio)

Hoja ignífuga/resistente al calor (tela de vidrio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene una excelente resistencia al fuego y antiadhesividad, siendo ideal como cortina en el lugar de trabajo.
· Lámina realizada recubriendo fibra de vidrio con una resina de silicona especial.
· Excelente repelente de chispas y no adhesivo
· Es difícil que penetren agua y aceite.
· Producto aceptado JISB1323

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA334CD-105

Número de Parte
EA334CD-105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de salpicadura Material Procesamiento de doble cara de silicio Espesor (mm) 0.38
Peso 2,7 kg Temperatura utilizable continua 250°C Detalles de materiales fibra de vidrio (Recubrimiento de silicona de doble cara)
Tamaño 1000×5000mm Temperatura instantánea resistente al calor 1000°C Código JAN 4548745562583

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico