(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Archivo de hierro: archivo de acero inoxidable (para cortar)

Archivo de hierro: archivo de acero inoxidable (para cortar)
  • Descuento por volumen

[Características] El material utilizado es un tipo especial de acero SKS-8 de alta calidad.
El material difícil de cortar tiene muescas debido a la cuchilla angulada, y la cuchilla paralela proporciona un acabado liso.
Es adecuado para materiales difíciles de cortar, como el acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HA15005
HA20005
HA25005
HI15005
HI20005
HI25005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ALongitud de archivo
(mm)
Ancho × espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Semicircular15016×4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Semicircular20021×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Semicircular25025×7
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Plano15016×4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano20021×5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano25025×6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rugosidad del grano Tri-corte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico