(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Longitud de la sección galvanizada (mm): 70
· Modelo del Producto: Tipo de aguja
· Longitud total (mm): 140
· Tamaño de partícula (#): 140 (D126)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
YT3000
Modelo | Archivo de electrodeposición de diamante | Artículo único / conjunto | Establecer producto | Establecer contenido | Archivo de electrodeposición de diamante YT (DT1050, DT1051, DT1052, DT1053, DT1054), raspador (BD7501, BT8000), mango YT (YT1000) |
---|---|---|---|---|---|
Nota | Estuche incluido |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo YT3000 de la serie Escofina de electrodeposición de diamante YT.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente