(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Verde Ace Gold GA-58【25 piezas por paquete】

Verde Ace Gold GA-58

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Combina un mini molinillo de aire de alto rendimiento y una mini piedra de afilar dedicada para una excelente trabajabilidad.
· Contiene un agente abrasivo especial que puede cortar libremente no solo acero inoxidable sino también hierro.
· Proporciona una sensación de molienda suave y comodidad durante el uso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GA-58-46
GA-58-60
GA-58-80
GA-58-100
GA-58-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 58 Diámetro interno(mm) 9.6 Espesor(mm) 3
Objeto a ser molido acero en general / Acero inoxidable Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 60 Número contenido en un paquete(Hojas) 25
Nota AG-58 y GA-58 no pueden usarse en combinación de acuerdo con el Artículo 31 de las Normas Estructurales de Máquinas de Molienda en Japón.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico