(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de rueda de latón

Cepillo de rueda de latón
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cepillo de rueda de latón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BPMC33
BPMC34
BPMC35
BPMC37
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Número máximo de rotación
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

326208000
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

389208000
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

5012.5258000
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

7518.5386000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Material para el cabello Latón Diámetro del cable(mm) 0.15
Parte de montaje Orificio Diámetro del agujero(mm) 10 Espesor(mm) 13

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico