(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NIC Grit Type Mini (para herramientas neumáticas)

NIC Grit Type Mini (para herramientas neumáticas)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 95
· Pieza de montaje: Orificio
· Diámetro del agujero (mm): H16
· Largo del pelo: 22

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EH-116N3

Número de Parte
EH-116N3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 95 Parte de montaje Orificio
Diámetro del agujero(mm) H16 Tipo de grano abrasivo Corte libre Grano abrasivo(#) 46
Largo del pelo 22 Masa(g) 308

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico