(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se puede usar sin aplicar agente abrillantador al pulido de fieltro impregnado de óxido de alúmina.
· Aplique abrasivos para producir más brillo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FKS10153
Utilizar | Pulido | Modelo | Tambor | Material | Sintió |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro mayor(mm) | 10 | Diámetro del eje(mm) | 3 | Longitud(mm) | 15 |
Velocidad máxima del motor(mín-1) | 25000 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FKS10153 de la serie Rueda de fieltro con eje (impregnado) Tipo de cilindro.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente