(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Neji-saurus M2 PZ-57, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PZ-57
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | NA | Conjunto / artículo individual | Objeto unico | tipo de producto | Para tornillos pequeños |
Dureza de la hoja | HRC56±2 | Forma de tornillo | Tornillo de cabeza plana | Parte de la punta de agarre(ø mm) | 2-3.5 |
Parte de agarre del cuerpo principal(ø mm) | 3.5-5.5 | Material | Acero de alto carbono | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Peso(g) | 100 | Características | Óptimo para retirar tornillos triturados extra pequeños y tornillos especiales. Óptimo para tornillos de precisión de M2 o más pequeños para placas de circuito impreso y dispositivos electrónicos. Tamaño de bolsillo 120 mm, diseño ligero de solo 100 g. Con un orificio para correa adecuado para la prevención de caídas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PZ-57 de la serie Neji-Saurus M2 PZ-57.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente