(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Alicates de uñas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2500T-200

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

categoria de productoAlicatesTipo de alicateAlicates
Longitud total(mm)200Con o sin resorteNA
Espesor(mm)11A(mm)38
Cuerpo principal: opciónCuerpo principalTrusco Code368-9034
Masa(g)210CaracterísticasLa punta es redondeada y cónica para facilitar su inserción en lugares estrechos.
Número de Parte
2500T-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 200
Con o sin resorte NA Espesor(mm) 11 A(mm) 38
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 368-9034 Masa(g) 210
Características La punta es redondeada y cónica para facilitar su inserción en lugares estrechos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2500T-200 de la serie (Merry) Alicates de uñas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico