(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Probador de soldador

Probador de soldador
  • Descuento por volumen

Accesorio: Sensor x 3, cables de prueba, fusible
cantidad de contenido: 1 pieza
Profundidad: 160
Altura: 58
código de enero: 4975205450768
Masa: 1
Fuente de alimentación: 100-240 V CA 50/60 Hz
Modelo del Producto: Medidor de temperatura de punta de soldadura
Código Trusco: 442-3691
Anchura: 185
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el probador de soldador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TM-200

Número de Parte
TM-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro para soldador Fuente de alimentación 100-240 V AC50/60 Hz Altura(mm) 58
Ancho(mm) 185 Profundidad(mm) 160 Código JAN 4975205450768
Trusco Code 442-3691 Accesorio Sensor x 3, conductores de prueba, fusible Masa(kg) 1
Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico