(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clip, Clipper Seal

Clip, Clipper Seal
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Productos relacionados
· Material: Todo metálico
· Característica 1: Ambas manos quedan libres, lo que permite un trabajo preciso y eficiente.
· Especificación 1: Todas las piezas de la base giran 360° libremente.
· Especificación 2: Todas las piezas fijadas con tornillos de mariposa se pueden quitar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC302
TC303
TC305
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Detalles de producto Características 2 Especificaciones 3 Peso
(g)
Código JAN Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Clip x 2Hecho completamente de metal, es resistente al calor y, por lo tanto, puede usarse para trabajar con fuego.-4004986449-5003171 unidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Clip x 3Hecho completamente de metal, es resistente al calor y, por lo tanto, puede usarse para trabajar con fuego.-4404986449-5003241 unidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Clip x 2, lente x 1Incluso los objetos pequeños se pueden ver claramente con lentes muy visibles.Con lente, aproximadamente 2 aumentos4954986449-5003311 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Artículo relacionado Material Todo metálico Características 1 Ambas manos son libres, lo que permite un trabajo preciso y eficiente.
Especificaciones 1 Todas las partes de la base giran 360 ° libremente. Especificaciones 2 Todas las partes fijadas con tornillos de mariposa se pueden quitar. Cantidad de contenido 1 unidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico