(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer Auto Mini conjunto de tipo de pistola compatible con soldadura sin plomo

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer Auto Mini conjunto de tipo de pistola compatible con soldadura sin plomo
  • Descuento por volumen

Punta de soldador accesorio: 91-01-01
cantidad de contenido: 1 juego
Característica: Tipo de encendido de un toque
código de enero: 4933505300022
Temperatura máxima (°C): Aproximadamente 250 a 450 (soldador), aproximadamente 650 (golpe caliente)
Longitud total: 145
Modelo del Producto: Soldador inalámbrico
Cantidad de gas llenado: 12
Establecer contenido: Punta de golpe caliente, correa, tapa de protección dedicada
Admite soldadura sin plomo: ○
Tiempo de uso continuo: 60
Código Trusco: 475-5502
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador inalámbrico tipo gas Kotelyzer auto mini, compatible con soldadura sin plomo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GT-02

Número de Parte
GT-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador inalámbrico Soldadura sin plomo compatible Temperatura máxima (° C) Aproximadamente 250 a 450 (soldador), aproximadamente 650 (golpe caliente)
Longitud total(mm) 145 Punta de soldador accesorio 91-01-01 Tiempo de uso continuo(Minuto) 60
Cantidad de gas lleno(ml) 12 Código JAN 4933505300022 Trusco Code 475-5502
Características Tipo de encendido con un toque Establecer contenido Punta de soplado en caliente, correa, tapa de protección dedicada Cantidad de contenido 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico