(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Punta de soldador accesorio: 70-01-01
cantidad de contenido: 1 juego
Característica: Tipo de encendido de un toque
código de enero: 4933505300015
Temperatura máxima (°C): Aproximadamente 250 a 500 (soldador), aproximadamente 650 (golpe caliente)
Longitud total: 170
Modelo del Producto: Soldador inalámbrico
Cantidad de gas llenado: 12
Establecer contenido: Punta de soplado en caliente, correa, tapa de protección específica, llave eyectora
Especificación: Soldador eléctrico, equivalente a 20 a 80 W.
Admite soldadura sin plomo: ○
Tiempo de uso continuo: 50
Código Trusco: 475-5499
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador inalámbrico de tipo gas Kotelyzer 90 auto II, compatible con soldadura sin plomo, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GT-01
tipo de producto | Soldador inalámbrico | Soldadura sin plomo compatible | ○ | Temperatura máxima (° C) | Aproximadamente 250 a 500 (soldador), aproximadamente 650 (soplado en caliente) |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 170 | Punta de soldador accesorio | 70-01-01 | Tiempo de uso continuo(Minuto) | 50 |
Cantidad de gas lleno(ml) | 12 | Código JAN | 4933505300015 | Trusco Code | 475-5499 |
Características | Tipo de encendido con un toque | Especificaciones | Soldador eléctrico, equivalente a 20 a 80 W | Establecer contenido | Punta de soplado en caliente, correa, tapa de protección dedicada, llave eyectora |
Cantidad de contenido | 1 juego |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente