(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Equipo automático de soldadura (compatible con soldadura sin plomo)

Equipo automático de soldadura (compatible con soldadura sin plomo)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Productos relacionados
· Admite soldadura sin plomo: ○
· Otros: Opción
· Longitud total (mm): 1200
· El consumo de energía (W): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FD-100
FD-100FS
FD-100P-72
FD-100P-80
FD-100P-85
FD-100TA-1.0
FD-100TA-1.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar nombre del producto Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Longitud total
(mm)
El consumo de energía
(W)
Paleta conforme Diámetro de soldadura compatible
(mm)
Tamaño
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Equipos de tubos de soldadura FD-10082140210-8RX-802AS/822AS/852AS/701AS/711AS--4975205450775486-1230150001 unidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Interruptor de pie solo para FD-1006612028-----4975205450898486-12482301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tubo de soldadura solo para FD-100-----RX-72GAS-φ3.5×824975205450812486-13021.01 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tubo de soldadura solo para FD-100-----RX-80GAS-φ3.5×564975205450799486-13111.31 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tubo de soldadura solo para FD-100-----RX-85GAS-φ3.5×404975205450805486-13291.81 pieza
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubo dedicado para FD-100 ASSY---1200--ø0.6 a ø1.0-4975205450874486-1337581 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tubo dedicado para FD-100 ASSY---1200--ø1.2 a ø1.6-4975205450881486-1345581 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Artículo relacionado Soldadura sin plomo compatible Otro Opción

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico