(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: soldador electrico
· Admite soldadura sin plomo: x
· Escribe: Con gorra
· Fuente de alimentación (v): 100
· Característica: Se utiliza un calentador cerámico de alto rendimiento para calentar y soldar rápidamente la punta de soldadura permanente en aproximadamente 1 minuto. Excelente manejo con una longitud más corta desde la punta de soldadura hasta el mango. Una punta de soldadura afilada es ideal para soldar con precisión. A
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SK-30 |
SK-31 |
SK-40 |
SK-41 |
SKC-30 |
SKC-31 |
SKC-32 |
SKC-40 |
SKC-41 |
Cargando…
Modelo del Producto | Soldador eléctrico | Admite soldadura sin plomo | × | Fuente de alimentación(V) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Características | Se utiliza un calentador cerámico de alto rendimiento para calentar y soldar la punta de la soldadura de forma rápida en aproximadamente 1 minuto. Excelente manejo con una longitud acortada desde la punta de la soldadura al mango. Una punta de soldadura afilada es ideal para soldadura de precisión. Se incluye un inserto especial de acero inoxidable en la punta de soldadura. Reemplazo increíblemente fácil sin quemaduras ni deformaciones de la punta de soldadura. Se utiliza un conector pequeño para reemplazar el calentador de un toque. | Aplicación | Ampliamente utilizado desde trabajos de soldadura ordinarios hasta soldadura de precisión | Cantidad de contenido | 1 pieza |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente