(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas manuales S-372

Juego de herramientas manuales S-372
  • Descuento por volumen

Juego de herramientas fácil de usar en una bolsa de mano.
[Caracteristicas]
· Le permite llevar todas sus pertenencias, no solo herramientas.
· Conjunto de herramientas básicas para reparación y mantenimiento sencillos.
· Dimensiones externas: 390 (W) X 350 (H) X 180 (D) mm.
· Dimensiones internas: 380 (W) X 295 (H) X 170 (D) mm.
· Peso: 2.6 kg.
· Material de la bolsa: poliéster.
· Peso de la bolsa: 650 g.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-372

Número de Parte
S-372
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Establecer contenido(Puntos) 24 Color de la caja Negro
Masa(g) 2600 Accesorio Bolso de mano (B-722) con orificio para herramientas Establecer contenido Controlador intercambiable (+) Número 00 / (-) 2.5: D-52 / Controlador intercambiable (+) Número 1 / (-) 4.0: D-54 / Controlador intercambiable (+) Número 2 / (-) 5.5: D-58 / Pinzas: N-9-150 / Cortes pesados: N-838 / Alicates de punta larga: P-15-150 / Alicates: P-211Z-150 / Pinzas: P-87 / Llave de panel 5.5 x 7 mm, Llave de panel 8 x 10 mm, llave de panel 12 x 14 mm: W-76 / llave hexagonal de 1,27 mm, llave hexagonal de 1,5 mm, llave hexagonal de 1,6 mm, llave hexagonal de 2,0 mm, llave hexagonal de 2,4 mm, llave hexagonal de 3,0 mm, llave hexagonal de 3,2 mm: W -91 / Llave de dinero: W-230-150 / Cinta métrica: Z-341 / Alicates de tornillo / Luz de bolsillo LED / Cuchilla de corte / Guantes de trabajo
Volumen(L) 19

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-372 de la serie Juego de herramientas manuales S-372.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico