(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas 500AD

Juego de herramientas 500AD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conjunto de herramientas portátiles para mecánica automotriz con abundante contenido y estuche.
[Caracteristicas]
· Conjunto mejorado para varios tipos de trabajos de mantenimiento de vehículos.
· Caja de metal tipo V de 3 niveles.
· Con bandejas de plástico en todos los niveles.
· Un juego de 61 piezas que incluye un mango con unidad de 9,5 mm.
· Un conjunto de herramientas que presenta una caja de herramientas de doble apertura.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento y eficiencia de trabajo mientras es compacto.
· Adopta una bandeja de satén resistente.
[Aplicaciones]
· Para el montaje de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc., y el mantenimiento de maquinaria industrial, lo que también lo hace ideal para reparaciones fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

500AD

 
Número de Parte
500AD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 410×220×195
Establecer contenido(Puntos) 63 Color de la caja Verde Ángulo de inserción(mm) 9.5
Masa(g) 12200 tipo de producto Para mecánico de automóviles Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 464×240×345
Peso de la caja(g) 4600 Explicación suplementaria Con bandeja. Solo se puede comprar el estuche. Establecer contenido 1 Zócalos (6 puntos): 3S-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
Establecer contenido 2 Zócalo profundo: 3S-08 L, 10 L, 12 L.14 L Establecer contenido 3 Enchufe (hexagonal con imán): 3P-16S, 20.8S Establecer contenido 4 Mango de trinquete (tipo de soporte): RH30K
Establecer contenido 5 Barra de extensión: 305 (75 mm), 306 (150 mm) Establecer contenido 6 Barra de extensión giratoria: EX31-300 (300 mm) Establecer contenido 7 Rótula: BJ30
Establecer contenido 8 Juego de llaves largas: 45M (LS - 5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417) Establecer contenido 9 Llave de compensación mecánica larga (45 ° × 10 °): M44-0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224 Establecer contenido 10 Llave de compensación corta (45 °): M46-1012
Establecer contenido 12 Llave de compensación larga (15 °): M15-1012, 1417 Establecer contenido 13 Llave de tuerca abocinada: M26-1012 Establecer contenido 14 Llave inglesa (graduada): MW-300
Establecer contenido 15 Alicates combinados: CP-200 Establecer contenido 16 Alicates de punta larga: RP-150 Establecer contenido 17 Pinzas de servicio pesado: KN-150
Establecer contenido 18 Destornillador eléctrico (directo): PMD-075, 100, PPD-001, 002, 003 Establecer contenido 19 Destornillador Power Stubby: PSD, M2, P2 Establecer contenido 20 Destornillador de tipo pasante: YMD-150
Establecer contenido 21 Martillo de eje negro: BH-10 (1 libra) Establecer contenido 22 Herramienta de zapata de freno: BST-110 Establecer contenido 23 Cincel plano: FC165 (19 × 165 mm)
Establecer contenido 24 Punzón central: CP125 (125 mm) Establecer contenido 25 Raspador de acero inoxidable: SSC-22 Establecer contenido 26 Juego de llaves tipo bola larga tipo L: BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)
Establecer contenido 27 Caja de herramientas: 2215

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 500AD de la serie Juego de herramientas 500AD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico