(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de trinquete (tipo de soporte) RH43K

Mango de trinquete (tipo de soporte) RH43K

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mango de trinquete cuadrado de ángulo de inserción de 12,7 mm.
[Caracteristicas]
· Fácil de conectar y desconectar del zócalo, y viene con un soporte de zócalo que es poco probable que se desprenda mientras trabaja.
· El zócalo se puede reemplazar con una operación de un solo empuje.
[Aplicaciones]
Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RH43K

 
Número de Parte
RH43K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 255 Tipo de mango ° Trinquete
Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Método de captura de garras Número de dientes de trinquete 48

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RH43K de la serie Mango de trinquete (tipo de soporte) RH43K.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico