(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de trinquete aislado Kanon Llave dinamométrica de función única Tipo N-QSPK-CE (Números de pieza)

Tipo de trinquete aislado Kanon Llave dinamométrica de función única Tipo N-QSPK-CE
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un diseño especial de doble capa para el material aislante evita accidentes con descargas eléctricas.
· Un recubrimiento especial de doble capa de material aislante protege al operador de descargas eléctricas.
· Dado que las capas superior e inferior del revestimiento de doble capa de material aislante han sido codificadas por colores, es fácil ver de un vistazo el alcance del daño al revestimiento.
· El voltaje de resistencia está dentro de 1,000 V AC.
· Ideal para servicio, mantenimiento e inspección de autos eléctricos.
· La toma de recubrimiento aislada también es un producto de pedido personalizado.
· La precisión está garantizada hasta ± 3%.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N25QSPK-CE
N50QSPK-CE
N100QSPK-CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Longitud total
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Drive cuadrado
(mm)
Parte de la cabeza (H)
(mm)
Parte de la cabeza (G)
(mm)
Parte de la cabeza (S)
(mm)
Parte de la cabeza (R)
(mm)
Cuerpo principal (A)
(mm)
Cuerpo principal (B)
(mm)
Cuerpo principal (øC)
(mm)
Masa
(g)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

7~252321659.53(3/8″)2812381924.215.6212501 pieza
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

10–502521809.53(3/8″)281238193117.4263801 pieza
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

20~10035228012.7(1/2″)34144522.533.519.427.76401 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de mono Cabeza reemplazable NA Precisión de par(±%) 3
Puntero de fricción (S / N) NA Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico