(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Portabrocas Kyocera E16X-SCLPR09-18A

Portabrocas Kyocera E16X-SCLPR09-18A
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Ángulo libre: 20°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Punta compatible: Punta compatible: CP○○0903
· Número contenido en un paquete: 1 unidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E16X-SCLPR09-18A
E16X-SCLPR09-18A-2/3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Trusco Code Especificaciones Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4960664592302647-7691Barra dinámica: el excelente rendimiento de descarga de viruta, la alta rigidez del soporte y la funcionalidad anti-vibración aseguran una precisión superficial y dimensional acabada, con un orificio de aceite.1 unidad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4960664592333652-9411Longitud total: tipo 2/3, con orificio de aceite1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar Ángulo de separación 20°
Consejo compatible Consejo compatible: CP ○○ 0903 Número contenido en un paquete 1 unidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico