(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cyclops Ratchet 3/8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

003550

 
Número de Parte
003550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Ancho plano (Dimensión S) 3/8
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 199 Ángulo de inserción(Pulgada) Cóncavo / convexo: 3/8
Ángulo fijo de la cabeza(°) 0、15、90 Ángulo de alimentación(°) 5 Código JAN 389-1615
Características Debido a la función de giro libre de la sección del eje, la herramienta se puede girar suavemente. El ángulo de la cabeza también es ajustable. Debido a los muchos engranajes, es posible realizar ajustes precisos con movimientos minuciosos. Masa(g) 310

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 003550 de la serie Cyclops Ratchet 3/8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico