(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Base de extensión para llaves de impacto 3AEX-L250

Base de extensión para llaves de impacto 3AEX-L250
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 9,5 mm.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Longitud total: 250 mm.
· Para mejorar la trabajabilidad en líneas de producción. Es ideal para apretar / aflojar pernos y tuercas ubicados en lugares profundos o estrechos.
· Se ha hecho ligero optimizando el diámetro del eje según el tamaño.
· Utiliza una caja de resina ligera y fácil de transportar con énfasis en la función y el diseño.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de líneas de producción, máquinas y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3AEX-06L250
3AEX-07L250
3AEX-10L250
3AEX-12L250
3AEX-13L250
3AEX-14L250
3AEX-15L250
3AEX-16L250
3AEX-17L250
3AEX-18L250
3AEX-19L250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

610.01958138
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

711.51968140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015.519810185
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121919912260
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

132020912265
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1421211012270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1522221014.3335
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1624241114.3350
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1725251114.3355
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1826261314.3360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1927271314.3365

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 250

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico