(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muela abrasiva con eje (diámetro del eje: 3 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

898420

 
Número de Parte
898420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

El tamaño de grano(#) 100 Diámetro del eje(mm) 3 Diámetro exterior de la muela abrasiva(mm) 2
Velocidad rotacional máxima(rpm) 201800 Ancho(mm) 5 Longitud del eje(mm) 30
Masa(g) 2.0 Código JAN 4007220898420 Trusco Code 765-3328
A Cilindro Material Óxido de alúmina, cerámica Número contenido en un paquete 10 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 898420 de la serie Muela abrasiva con eje (diámetro del eje: 3 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico