(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sierra de metal HSS (para metal normal) (Números de pieza)

Sierra de metal HSS (para metal normal)
  • Descuento por volumen

· Usar: Para acero ordinario
· Material: Acero de alta velocidad
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSS370X3.0X45X5

Número de Parte
HSS370X3.0X45X5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Pitch
(mm)
Distancia del núcleo del orificio de impulsión
(mm)
Numero de piezas Diámetro del orificio del pasador
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Ajustarse Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN Trusco Code Masa
(kg)
Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

370356641145Hitachi, para dispositivos de alta velocidad604535719517755274-28292.241 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para acero ordinario Material Acero de alta velocidad Número contenido en un paquete 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSS370X3.0X45X5 de la serie Sierra de metal HSS (para metal normal).

Products like this...

Número de Parte
HSS300X2.0X31.8X4
HSS300X2.0X31.8X5
HSS300X2.0X31.8X6
HSS370X3.0X45X6
HSS370X3.0X50X4
HSS370X3.0X50X5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Pitch
(mm)
Distancia del núcleo del orificio de impulsión
(mm)
Numero de piezas Diámetro del orificio del pasador
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Ajustarse Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN Trusco Code Masa
(kg)
Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30024502931.8Para Daido Kogyo Co., Ltd.754535719513047274-25600.97-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30025502931.8Para Daido Kogyo Co., Ltd.754535719513054274-25780.97-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30026502931.8Para Daido Kogyo Co., Ltd.754535719513061274-25860.97-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

370366641145Hitachi, para dispositivos de alta velocidad604535719517762274-28372.24-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

370348041550Para Daido Kogyo Co., Ltd.604535719517045274-30192.24-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

370358041550Para Daido Kogyo Co., Ltd.604535719517052274-30272.24-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico