(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La almohadilla de goma flexible se puede fijar a varios discos para su uso.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, resina, caucho, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SA2003 |
SA2004 |
Cargando…
Tipo de Producto | Otro | Ancho(mm) | 17 | Diámetro del eje(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 34 | Número contenido en un paquete | 1 bolsa (5 piezas) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente