(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pulido de acabado de franela (para pulido y brillo de resina)【5 piezas por paquete】

Pulido de acabado de franela (para pulido y brillo de resina)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un lustre de tela de algodón con acabado de uñas para pulir y pulir con un agente abrasivo para resina.
[Aplicaciones]
· Acabado brillante de materiales de resina, madera y bambú.
· Herramientas utilizadas: amoladora recta, amoladora de doble cabeza, amoladora pulidora.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNB-75-3

Número de Parte
TNB-75-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Pulidora Diámetro externo(mm) 75 Espesor(mm) 5
Diámetro del agujero(mm) 9.53 Velocidad rotacional máxima(rpm) 11000 piezas / caja.(pieza) 5
Trusco Code 261-6483 Características Este es un pulidor de tela de algodón con acabado de uñas para pulir y pulir con un agente abrasivo para resina. Aplicación Acabado brillante de resina, madera y materiales de bambú. Herramientas utilizadas: amoladora recta, amoladora de doble cabeza y amoladora pulidora.
Masa(g / caja) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNB-75-3 de la serie Pulido de acabado de franela (para pulido y brillo de resina).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico