(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda pulida unida con goma, WA Hard【10 piezas por paquete】

Rueda pulida unida con goma, WA Hard
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Herramienta de pulido y pulido fino de tipo separado para usar en combinación con un mandril (eje).
· Debido a que el mandril se puede usar repetidamente, el desperdicio posterior al uso se reduce, lo que resulta en costos más bajos que las herramientas con ejes.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, resina, caucho, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NA2711

 
Número de Parte
NA2711
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1PK (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Rueda Diámetro externo(mm) 22 Diámetro del agujero(mm) 1.8
Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000 Ancho(mm) 2 Tamaño de partícula(#) 220
grano abrasivo WA Código JAN 4580120533818 Trusco Code 499-7735
A Rueda Masa(g) 21 Número contenido en un paquete 1PK (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico