(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"GP Top Mini" (tipo roscado M7 X P0.75)【5 piezas por paquete】

"GP Top Mini" (tipo roscado M7 X P0.75)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo completo que presenta una variación abundante del tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso. Se evita la quemadura por molienda, una deficiencia de las muelas elásticas, y tiene una alta capacidad de molienda y vida de 5 a 6 veces más larga que los productos convencionales. Además, tiene características de amortiguación en comparación con una muela abrasiva, y hace contacto con el material del suelo más suavemente.
[Aplicaciones]
· Óptimo para eliminar rebabas de soldadura por puntos en automóviles, electrodomésticos, etc., y especialmente pulir moldes.
· Para uso con metal ordinario.
· Herramienta utilizada: molinillo de aire.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GP3007-40
GP3007-60
GP3007-80
GP3007-100
GP3007-120
GP3007-150
GP3007-180
GP3007-240
GP3007-320
GP3007-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40118-160250 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

60118-161145 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80118-162940 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100118-163740 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120118-164540 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150118-165340 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180118-166140 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240118-167040 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320118-168840 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400118-169640 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro externo(mm) 30
Ancho(mm) 8 Diámetro del orificio del tornillo(mm) M7(P0.75) Número de cuchillas(hoja) 28
Velocidad rotacional máxima(rpm) 30000 piezas / caja.(pieza) 5 Características Este producto es para todos los propósitos, incluyendo acabado áspero para el pulido final con la gran variedad de tamaños de grano. Moler quemadura, una deficiencia de una piedra de afilar elástica, está impedido, y tiene alta capacidad de rectificación y de 5 a 6 veces más larga vida que los productos convencionales. Además, tiene características de amortiguación en comparación con una muela abrasiva, y hace contacto con el material del suelo más suavemente.
Herramientas Aplicables Usadas UHTMAG-093 N (MAG-123 N) Bessel GT-NG25-12CR (GT-MG25-9CR) Muraki M-109 (M-111) Herramienta utilizada Molinillo de aire. Velocidad máxima de rotación de funcionamiento (especificaciones) 47,1 m/s (2826 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico