(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Muelas con mango - muela de goma con vástago largo, DB【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela de goma con vástago largo, DB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Muela de goma adecuada para trabajos de rectificado.
· Ideal para pulir agujeros profundos y hendiduras profundas, etc.
· Dureza: media
· Forma: cilindro
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DB3812

 
Número de Parte
DB3812
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

El tamaño de grano(#) 180 Diámetro del eje(mm) 3 Diámetro exterior de la muela abrasiva(mm) 6
Velocidad rotacional máxima(rpm) 6000 Tamaño(mm) (Ancho) 20 X (Longitud total) 100.0 grano abrasivo WA
Código JAN 4571130874787 Trusco Code 499-0986 Masa(g) 58
Número contenido en un paquete 1 bolsa (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico