(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· Hay disponibles muelas con varios granos abrasivos, agentes aglutinantes y grados de unión para adaptarse a diferentes aplicaciones de mecanizado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CA1012
El tamaño de grano(#) | 220 | Diámetro del eje(mm) | 2.34 | Diámetro exterior de la muela abrasiva(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad rotacional máxima(rpm) | 93000 | Tipo | Columna cilíndrica | Tamaño(mm) | 36.0×6 |
grano abrasivo | PA | Código JAN | 4571130860049 | Trusco Code | 498-9082 |
Masa(g) | 13 | Número contenido en un paquete | 1 bolsa (10 piezas) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente