(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Muelas con mango - muela de goma con vástago, DB【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela de goma con vástago, DB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punta cónica, puntiaguda
  • Punta cilíndrica, puntiaguda
  • Cilíndrico, horizontal
  • Cilíndrico, horizontal
  • Trapezoidal invertido
  • Cilíndrica, punta redonda
  • Cilíndrico
  • Cilíndrica, punta redonda
  • Punta cónica, redonda
  • Cilíndrico, horizontal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Muela de goma adecuada para trabajos de pulido.
· El excelente mecanismo autógeno no causa obstrucción incluso con tamaños de partículas finas.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DB1101
DB1501
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Tipo Tamaño
(mm)
grano abrasivo Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120Punta afilada cónica7.0×45.0GC4571130870024498-9872171 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180Punta redonda cónica8.0×45.0WA4571130871083499-0153181 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) 2.34 Diámetro exterior de la muela abrasiva(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 30000
Número contenido en un paquete 1 bolsa (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico