(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Piedra de amolar de caucho
· Diámetro del eje (mm): 3
· Diámetro exterior de la muela (mm): 30
· Longitud de la muela (mm): 3
· Cantidad/paquete (Pedazo): 10
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AW320
Modelo | Piedra de afilar de goma | El tamaño de grano(#) | 320 | Diámetro del eje(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior de la muela abrasiva(mm) | 30 | Longitud de la muela abrasiva(mm) | 3 | Cantidad / paquete(Pieza) | 10 |
Tipo de agente de unión | Caucho sintético | Color | Púrpura | Velocidad máxima de rotación utilizada(min − 1) | 15000 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AW320 de la serie Muelas con mango - muela abrasiva de caucho SW.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente