(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Puntas montadas - varios tipos de puntas, serie CA【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Puntas montadas - varios tipos de puntas, serie CA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Cónico, sin punta
  • Esfera
  • Cilíndrico, horizontal
  • Cilíndrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hay disponibles muelas con varios granos abrasivos, agentes aglutinantes y grados de unión para adaptarse a diferentes aplicaciones de mecanizado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CA3141

Número de Parte
CA3141
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tipo Tamaño
(mm)
grano abrasivo Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

803105000Columna cilíndrica13×42.5A/WA4571130860902498-9252201 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) 3 Número contenido en un paquete 1 bolsa (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico