(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Muela de diamante FR

Muela de diamante FR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los granos abrasivos de diamante se distribuyen en todas las capas moldeadas y proporcionan una larga vida útil.
· La elasticidad moderada del agente aglutinante de resina proporciona un acabado uniforme sin arañazos profundos.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AD4351
AD4352
AD4353
AD4361
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diamante Parte Diámetro Máximo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120444.0134571130852815498-7594
1 Pieza(s)Disponible

56 Días o más

120647.0184571130852822498-7608
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

120849.0184571130852839498-7616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

220444.0134571130852846498-7624

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de cilindro Diámetro del eje(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 25000
Masa(g) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico