(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas: tipo compartimentado, muy profundo, SP-3400DD

Caja de herramientas: tipo compartimentado, muy profundo, SP-3400DD
  • Descuento por volumen

· Masa (sol): 1200
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 342 × 290 × 90
· Color de la caja: Claro/verde
· código ENE: 4963241006247
· Dimensión interior efectiva frente x fondo altura (mm): 328 × 237 × 80

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP-3400DD

Número de Parte
SP-3400DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 342×290×90 Masa(g) 1200 Color de la caja Claro / verde
Dimensiones internas efectivas (fachada x profundidad x altura)(mm) 328×237×80 Código JAN 4963241006247 Trusco Code 487-4129

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP-3400DD de la serie Caja de herramientas: tipo compartimentado, muy profundo, SP-3400DD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico