(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La punta del lado corto ha sido procesada con medio punto de bola. La aproximación a los casquillos hexagonales es más fácil que el producto convencional, ya que se utiliza media bola.
· El acabado de media bola permite lograr una inserción fácil y el mismo nivel de transferibilidad de torque.
· El tornillo puede girarse desde un grado máximo de inclinación de 32 °.
· Utiliza acero al cromo vanadio de aleación especial de alta calidad (SNCM20V).
· Para garantizar una dureza homogénea y altamente precisa de templado (tratamiento térmico) (HRC 60 ° ± 1 °), no se utilizó intencionalmente un horno continuo, mientras que se adoptó un método de temple de corrección de descarburación / horno de temple sellado / no oxidante .
· El procesamiento de la superficie del cromado especial ejerce una excelente resistencia al desgaste y evita la oxidación durante un largo período de tiempo.
· El apriete final se puede realizar con una llave de bolígrafo utilizando el mango de la tubería.
· La pintura parcial se realiza para que el tamaño se pueda distinguir de un vistazo según el color.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
THBR-9S
Tipo | Llave hexagonal en forma de L | Tipo de punta | Bolígrafo | Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto |
---|---|---|---|---|---|
Establecer contenido(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Establecer contenido(pieza) | 10 | Masa(g / set) | 474 |
Código JAN | 4989999391558 | Trusco Code | 768-4207 | Accesorio | ● Soporte ● Mango de tubo |
Material | Aleación Especial Cromo Vanadio Acero | Unidad de pedido | 1S |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THBR-9S de la serie Juego de llaves hexagonales de media bola (semi-largas).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente