(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave tipo bolígrafo tipo L

Llave tipo bolígrafo tipo L
  • Descuento por volumen

Llave de barra hexagonal tipo L hecha de acero de aleación especial que mejora el alto torque, durabilidad y resistencia al desgaste.
[Caracteristicas]
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia, obteniendo propiedades de alto torque y tenacidad (tenaz y resistente al impacto).
· Basado en el tratamiento térmico de alto nivel y el tratamiento de cromado duro, aumenta la durabilidad y la resistencia al desgaste, y se mejora el trabajo preciso y la seguridad.
· El establecimiento de las condiciones ideales de tratamiento térmico mejora la dureza en un máximo del 15%.
· Tipo estándar.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, equipos electrónicos, automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BS-02
BS-03
BS-04
BS-05
BS-06
BS-08
BS-1.5
BS-2.5
BS-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

258162
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

374206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4782511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5892819
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61013232
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81123663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.551141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.565183
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012840113

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero de aleación especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico