(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Muestra el índice de golpe de calor en 5 niveles.
· Con función de alarma para hacer sonar una alarma a un valor WBGT preestablecido.
· Muestra índices de influenza estacional en tres etapas.
· Muestra la temperatura y humedad máxima y mínima de hoy y ayer.
[Aplicaciones]
· Para prevenir el golpe de calor y la influenza en fábricas, oficinas y la vida diaria.
· Utilizable en todas las estaciones del año, con el valor WBGT de insolación y el índice de influenza estacional disponibles
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PC-7980GTI
Modelo del Producto | Termo higrómetro | Rango de temperatura de medición(°C) | -9.9~50 | Pantalla de temperatura mínima(°C) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla de humedad mínima(%RH) | 1 | Rango de medición de humedad(%RH) | 20~90 | Ancho(mm) | 100 |
Profundidad(mm) | 17 | Altura(mm) | 120 | Fuente de alimentación | Pilas AAA (x 2) x 2 |
Material | Resina ABS, resina acrílica | Trusco Code | 764-8910 | Código JAN | 4974425100835 |
Masa(g) | 143 | Precisión de la medición | Temperatura ± 1.0°C (de 10 a 40°C), ± 1.5°C (otros), Humedad ± 5% de humedad relativa (de 20 a 30°C, 40 a 70% de humedad relativa), ± 8% de humedad relativa (otro) | Medidor de golpe de calor | Índice de calor Valor WBGT (pantalla computacional) Pantalla LCD de 5 niveles |
Artículos de medida | Temperatura, humedad | Influenza estacional | Humedad absoluta (pantalla de cálculo) Pantalla LCD trifásica |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente