(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Anemómetro EA743CP

Anemómetro EA743CP
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Velocidad del viento: 0,05 a 9,99, 10 a 40 m/s (±3%+0,05m/s)
· Temperatura - 0 a 80°C (±0.5°C)
· Sonda superior: diámetro 10 mm, alcance telescópico: 200 a 1.100 milímetros
· Fuente de alimentación: batería NiH recargable y adaptador de CA (AC/DC)
· Dimensión -80 (An) × 42 (Pr) × 150 (Al) mm
· Peso - 450 gramos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA743CP

Número de Parte
EA743CP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico