(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Greenough Stereomicroscope Stemi305 (Iluminación puntual)

Greenough Stereomicroscope Stemi305 (Iluminación puntual)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 8–40
· Epi-iluminación: Detalles
· Iluminación transmitida: Detalles
· Lente objetivo (x): 0.5–2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STEMI305-EDU

Número de Parte
STEMI305-EDU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Epi-iluminación Detalles Modelo del Producto Microscopio estereoscópico Aumento total(veces) 8–40
Iluminación transmitida Detalles Lentes objetivos(x) 0.5–2 Lentes oculares(x) WF10
Número de campo(mm) 23 Tamaño(mm) Anchura: 212 x Profundidad: 370 x Altura: 380 Detalles de iluminación Epi 30000lx (LED)
Detalles de iluminación de luz transmitida 20000lx (LED) Trusco Code 769-1246 Altura observable(mm) 104
Distancia de funcionamiento(mm) 110 Fuente de alimentación(V) AC100 El consumo de energía(W) 24
Masa(kg) 6.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico