(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varias piezas para el diagrama del sistema L-50

Varias piezas para el diagrama del sistema L-50
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· L-521: Base estándar.
· L-522: brazo flexible.
· L-523: brazo recto largo.
· L-525: Base larga.
· L-527: platina móvil del eje XY conveniente para inspeccionar muestras pequeñas.
· Etapa móvil de bajo costo del eje XY conveniente para trabajos de inspección con una cámara o microscopio.
· La combinación con la base estándar del fabricante también se puede utilizar para bases largas o sistemas de inspección de otras compañías.
· La parte inferior del cuerpo principal es una lámina adhesiva baja, por lo que se puede fijar simplemente colocándola en el escenario.
· Incluye una alfombra de color conductora

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-525

Número de Parte
L-525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Suministros para microscopios Nombre Base larga Accesorio Color conductivo / Cable de tierra (F-29)
Explicación suplementaria Tiene una gran base antiestática Material Contrachapado (superficie: tablero decorativo de melamina) Dimensiones Base mm: 350X450

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico