(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de tornillo - Tipo de carrera larga (2 piezas 1 juego)

Soporte de tornillo - Tipo de carrera larga (2 piezas 1 juego)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al proporcionar tornillos macho intermedios, se ha logrado una carrera larga. (Comparación de 1.5 a 2 veces por fabricante)
· Al proporcionar tornillos macho intermedios, se ha logrado una carrera larga. (Comparación de 1.5 a 2 veces por fabricante)
· Gira un tornillo macho intermedio para resolver los problemas que pueden ocurrir al girar el tornillo macho cuando se aplica una carga, como rasguños en la pieza de trabajo y alineación deslizada.
· Al ajustar los tornillos macho intermedios, los tornillos en las partes superior e inferior se pueden manipular con una fuerza mínima, ya que la dirección es la misma y el paso es diferente.
· Un tornillo de bloqueo (pieza de bloqueo) para bloquear las roscas macho para evitar que se aflojen.
[Aplicaciones]
· Para el soporte de objetos pesados, ajuste de altura de abrazaderas y supresión de vibraciones durante el corte.
· También es ideal para soportar objetos pesados, ajustar la altura de las abrazaderas y suprimir las vibraciones durante el corte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FS80LS
FS130LS
FS200LS
FS300LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Resistencia de carga
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50~8040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70~13040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100–20080
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140~30080

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico