(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de tornillo de la máquina de aire KC

Tipo de tornillo de la máquina de aire KC

· Longitud total (mm): 300
· Ancho promedio (mm): 120
· Código Trusco: 751-2830
· Altura completa (mm): 80
· Ancho de boca (mm): 80

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KC-80

Número de Parte
KC-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 300 Ancho promedio(mm) 120 Altura completa(mm) 80
Ancho de la boca(mm) 80 Apertura de boca(mm) 50 Profundidad de la boca(mm) 32
Max. Fuerza de apriete(kN) 2.16 Material (cuerpo principal) FC250 Material (cierre) S50C Apagado
Trusco Code 751-2830 Puerto de montaje de manguera WPS1/8×3×1/4 Masa(kg) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico