(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de sal para alimentos TS-999i

Medidor de sal para alimentos TS-999i
  • Descuento por volumen

[Características]
· El medidor de na óptimo para un ajuste apropiado del sodio.
· La concentración de sodio se captura con precisión con un sensor y se muestra en una pantalla LCD como porcentaje.
· Puede almacenar hasta 1.000 elementos de datos y recopilar datos automáticamente mediante medición de intervalos.
· Los datos de calibración se pueden imprimir, lo que permite la gestión de registros del equipo. Compatible con GLP y HACCP.
· Puede medir fácilmente el contenido de sal no sólo de alimentos líquidos, sino también de sólidos como salchichas de pescado y jamón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0600-80-95-02

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
0600-80-95-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de sal Rango de medicion(%) 0.0001-10(W/V) Temperatura de medición(°C) 0–60°C
Número de parte TS-999i Código TGK 0600809502 Especificaciones Pantalla mínima Na (%): Solución estándar Maquillaje /1-10/0.1-1/0.01-0.1=0.0001, Temperatura: 0.1°C, Reproducibilidad (Básico): 0.5% FS ± 1 dígito, Compensación de temperatura: Automático, Salida digital: rs232c Conforme, fuente de alimentación: 3 V CC (pila alcalina AA X 2), adaptador de CA de 5 V CC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico