(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán NC Taladro de punta (Chip)

Cortador de chaflán NC Taladro de punta (Chip)
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (θ): 145+90
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiAlN
· Número contenido en un paquete: 5
· Nariz R (mm): 0.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N9MT0802M04C-NC2033
N9MT0802M05C-NC2033
N9MT0802M06C-NC2033
N9MT11T3M08C-NC2033
N9MT11T3M10C-NC2033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Espesor
(mm)
Diámetro Máximo de Mecanizado
(mm)
Dimensiones del orificio piloto Titular aplicable
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

84526587370887449-02072.388M4 x 0.799616-10
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

84526587370894449-02152.388M5×0.899616-10
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

84526587370900449-02232.388M6 x 1.099616-10
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

114526587370917449-02313.9713M8 x 1.2599616-14 Series
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

114526587370924449-02403.9713M10 x 1.599616-14 Series

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de la punta (θ) 145+90 Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Material Material de carburo: K20F Número contenido en un paquete 5 Nariz R(mm) 0.8
No. de esquinas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico