(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caballeros

Caballeros
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La longitud más larga de la cuchilla. También es posible mecanizar materiales difíciles de cortar con un rompedor único con una longitud de hoja de punta de 30 mm.
· Disponible en 13 ángulos de 15 ° a 75 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK1571X
NK2070X
NK2568X
NK3080X
NK3563X
NK4060X
NK4557X
NK5056X
NK5556X
NK6054X
NK6553X
NK7052X
NK7550X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
ødn
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓn
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1573.31594.3135557.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2071.81589.31355510.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2569.81583.71355512.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3067.41577.61355515.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3564.61570.91355517.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4061.41563.91355519.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4557.915-1355521.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

505718-1355523.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5556.822-1355524.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6054.324-1355526.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6553.628-1456527.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7052.832-1456528.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7550.735-1456529.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 3 sobredosis(mm) 32 ℓs(mm) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico