(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini chaflán del asiento trasero: hoja de 90° de largo alcance, 105 mm de longitud, MC

Mini chaflán del asiento trasero: hoja de 90° de largo alcance, 105 mm de longitud, MC
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (θ): 90
· Tipo de revestimiento: TiAlN
· Longitud total (mm): 105

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC0404C16LA90
MC0505C20LA90
MC0808D28LA90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Diámetro del vástago (ø)
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

444534644073909441-3351
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

554534644073954441-3407
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

884534644074036441-3482

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de la punta (θ) 90 Tipo de recubrimiento TiAlN Longitud total(mm) 105

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico