(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de acero al carbono de dureza media / taladro central para mecanizado de alta velocidad MHCDS

Taladro de acero al carbono de dureza media / taladro central para mecanizado de alta velocidad MHCDS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para mejorar la precisión de la posición de la protuberancia y el vástago, tiene una forma de un solo borde.
· Para mejorar la fuerza centrípeta, la punta cónica se hace en forma de "Tres rastrillos" + "Adelgazamiento", lo que permite el mecanizado de alta velocidad y alta alimentación.
· La punta cónica utiliza "tres rastrillos" + "adelgazamiento X", lo que permite el mecanizado de alta velocidad y alto avance.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: acero al carbono, acero aleado, acero para herramientas, hierro fundido, aleación de cobre, aleación de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VMHCD1.0S
VMHCD1.5S
VMHCD2.0S
VMHCD2.5S
VMHCD3.0S
VMHCD4.0S
VMHCD5.0S
VMHCD6.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
Diámetro de vástago de cuchilla aplicable
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11X60°X43014760-6648
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.51.5X60°X5301.55760-6630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22X60°X6301.96760-6664
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.52.5X60°X8402.48760-6656
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

33X60°X8402.88760-6672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44X60°X10453.810760-6681
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

55X60°X12554.612760-6699
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

66X60°X16655.516760-6702

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico