(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de roscado exterior HSS

Soporte de roscado exterior HSS
  • Descuento por volumen

· Usar: Rosca de diámetro exterior
· Longitud total (mm): 120
· código ENE: 4580130747601
· Altura (mm): 25
· Código Trusco: 411-0901

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHL-KL

Número de Parte
SHL-KL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Tornillo de diámetro exterior Longitud total(mm) 120 Altura(mm) 25
Ancho(mm) 25 Código JAN 4580130747601 Trusco Code 411-0901
Número contenido en un paquete 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHL-KL de la serie Soporte de roscado exterior HSS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico